Patch panel pro malé rozvaděče optických kabelů, pro duplexové spojky ST, SC, E-2000 a E-2000.
- Obj. č.:
- DK 7463200
- Popis výrobku
- Pro individuální osazení malých rozváděčů pro optické kabely jsou k dispozici různé patch panely s různými typy konektorů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Patch panel
Včetně upevňovacího materiálu - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- pro spojky pro optické kabely
- SC-Duplex
- Počet montážních míst
- Duplex: 6
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,09 kg
- Brutto hmotnost
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Patch-panel pro 6 SC-D