Dělené skříně VX IT 2 sekce s ventilačními otvory

Obj. č.: VX 5315175

VX IT Rack se dvěma sekcemi, samostatné vedení kabelů v každé sekci, volitelně shora a zespodu, dveře z ocelového plechu s ventilačními otvory vpředu a vzadu.

Obj. č.:
VX 5315175
Popis výrobku
Inteligentní řešení skříně pro integraci různých aplikací v centrální společné skříni, pro různé skupiny uživatelů a oprávnění k přístupu. Kompletně fyzicky oddělené instalace včetně oddělené kabeláže, rozdělené na 2 instalační sekce pro individuální rozšíření každé jednotlivé sekce, se současným zajištěním přístupu k vaší IT infrastruktuře.
Výhody
Předmontovaná skříň s 482,6 mm (19") montážní rovinou, vpředu a vzadu pro každý oddíl, individuálně, nezávisle nastavitelná
Rozteč předmontovaných rovin 740 mm, individuálně nastavitelná
Závěs dveří vpravo lze zaměnit na levou stranu
Možnost řadového spojení na všech stranách
Usměrňovací plechy vzduchu integrované do 19" montážního rámu
Úhel otevření dveří max. 130°, v řadovém spojení max. 115°
Technické údaje
Max. zatížitelnost 500 kg na dělicí stěnu
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm
Podlahový plech: ocelový plech, 1,0 mm
Přední a zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: ocelový plech, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
19" montážní rovina, závěsy a rukojeti lakované v barvě RAL 9005
Rozsah dodávky
VX IT rozváděč s oddíly, se dvěma uzavřenými instalačními oddíly
Na jeden oddíl 482,6 mm (19") montážní rovina, vpředu a vzadu, přišroubovaná k integrovaným dělicím stěnám vlevo a vpravo
2 dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, vpředu a vzadu
Středově dělený podlahový plech, předem smontovaný přes celou hloubku skříně
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Vč. vyrovnání potenciálu, připraveno pro umístění zemnicích vodičů
Dva 482,6 mm (19") montážní profily vpředu a vzadu upevněné v různých hloubkách pro každý oddíl, vpředu včetně obvodově integrované vzduchové přepážky
4 klíčů
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.200 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
upevnění do 19" roviny
2 x 23 U
Přední a zadní 19“ montážní rovina pro každou sekci, individuálně nastavitelná
Vertikální instalace PDU v zadním prostoru
Vertikální PDU s konektorem IEC C20 (max. délka PDU 1.000 mm), obj. č. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Provedení
Dělené skříně, 2 x 23 U
Provedení střechy
Střešní plech, jednodílný, s oboustranným vedením kabelů ve středním dílu střechy
Design doors
Úhel otevření dveří max. 130°
Včetně 2-bodového tyčového uzávěru
Provedení s dveřmi vzadu
2 sekce s ventilačními otvory
Provedení s dvířky vpředu
2 sekce s ventilačními otvory
Provedení profilových lišt
19" profilové lišty ve VX IT rozváděči s oddíly
Provedení podlahy
Podlahový rám s předmontovaným výsuvným, dvoudílným, plným podlahovým plechem
Provedení 19“ rovina (roviny)
2 x 23 U
Provedení polohy profilových lišt
19" rovina, přední a zadní
Zatížitelnost
1 000 kg
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177950092
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Dělená skříň VX IT, s ventilačními otvory, 19" rovina vpředu a vzadu, 2 sekce, 2x 23 U, ŠVH: 600x2200x1200 mm, rám skříně a ploché díly: RAL 7035, vnitřní vybavení: RAL 9005
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu