VX IT Rack se čtyřmi sekcemi, samostatné vedení kabelů v každém oddílu, volitelně shora a zespodu, dveře z ocelového plechu s ventilačními otvory vpředu a vzadu.
- Obj. č.:
- VX 5314185
- Popis výrobku
- Inteligentní řešení skříně pro integraci různých aplikací v centrální společné skříni, pro různé skupiny uživatelů a oprávnění k přístupu. Kompletně fyzicky oddělené instalace včetně oddělené kabeláže, rozdělené na 4 instalační sekce pro individuální rozšíření každé jednotlivé sekce, se současným zajištěním přístupu k vaší IT infrastruktuře.
- Výhody
- Předmontovaná skříň s 482,6 mm (19") montážní rovinou, vpředu a vzadu pro každý oddíl, individuálně, nezávisle nastavitelná
- Rozteč předmontovaných rovin 740 mm, individuálně nastavitelná
- Závěs dveří vpravo lze zaměnit na levou stranu
- Možnost řadového spojení na všech stranách
- Usměrňovací plechy vzduchu integrované do 19" montážního rámu
- Úhel otevření dveří max. 130°, v řadovém spojení max. 115°
- Technické údaje
- Max. zatížitelnost 250 kg na dělicí stěnu
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm
Podlahový plech: ocelový plech, 1,0 mm
Přední a zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: ocelový plech, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
19" montážní rovina, závěsy a rukojeti lakované v barvě RAL 9005 - Rozsah dodávky
- VX IT rozváděč s oddíly, se čtyřmi uzavřenými instalačními oddíly
Na jeden oddíl 482,6 mm (19") montážní rovina, vpředu a vzadu, přišroubovaná k integrovaným dělicím stěnám vlevo a vpravo
Středově dělený podlahový plech, předem smontovaný přes celou hloubku skříně
4 dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, vpředu a vzadu
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Vč. vyrovnání potenciálu, připraveno pro umístění zemnicích vodičů
Dva 482,6 mm (19") montážní profily vpředu a vzadu upevněné v různých hloubkách pro každý oddíl, vpředu včetně obvodově integrované vzduchové přepážky
8 klíčů - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm - Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- upevnění do 19" roviny
- 4 x 11 U
- Přední a zadní 19“ montážní rovina pro každou sekci, individuálně nastavitelná
- Provedení
- Dělené skříně, 4 x 11 U
- Provedení střechy
- Střešní plech, jednodílný, s oboustranným vedením kabelů ve středním dílu střechy
- Design doors
- Úhel otevření dveří max. 130°
- Včetně 2-bodového tyčového uzávěru
- Provedení s dveřmi vzadu
- 4 sekce s ventilačními otvory
- Provedení s dvířky vpředu
- 4 sekce s ventilačními otvory
- Provedení profilových lišt
- 19" profilové lišty ve VX IT rozváděči s oddíly
- Provedení podlahy
- Podlahový rám s předmontovaným výsuvným, dvoudílným, plným podlahovým plechem
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- 19" rovina, přední a zadní
- 19" montážní rovina s univerzálními montážními úhelníky, vpředu a vzadu, s variabilní hloubkou, rastr 12,5 mm, se přišroubuje vlevo a vpravo k dělicím stěnám, s integrovanými usměrňovacími plechy vzduchu
- Usměrňovací plech vzduchu s integrovaným vertikálním 19" montážním výřezem 1 U na pravé a levé straně každého oddílu jako další prostor pro instalaci vnitřního vybavení nebo vedení kabelů.
- Provedení polohy profilových lišt
- 19" rovina, přední a zadní
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 215 kg
- Brutto hmotnost
- 231,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177950085
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Dělená skříň VX IT, s ventilačními otvory, 4 sekce, 4x 11 U, ŠVH: 800x2200x1000 mm, rám skříně a ploché díly: RAL 7035, vnitřní vybavení: RAL 9005
- Dokumentace
- Návod