Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

Obj. č.: TX 7888040

IT skříň pro datové sítě, předmontovaná s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami, bočnicemi a podstavcem.

Přívodní kabel pro PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvková lišta pro zástrčky

Sada pro vyrovnání potenciálu pro VX IT

Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Kombinované lišty pro 482,6 mm (19")

Klecová matice

Upevňovací šrouby

Komfortní rukojeť AX

Profilová půlválcová vložka pro úchopové systémy

Vložka uzávěru

Sada kartáčů pro TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

IT systémové LED svítidlo pro IT skříňové systémy a IT skříňky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami pro horizontální kabelový management

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Transportní souprava pro TS IT, TX CableNet

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")

Kabelová klec pro TX CableNet

Kabelová trasa pro TX CableNet

Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

Kabelové příčky, upevnění 19"

Upínací poutko - suchý zip

Kabelové stahovací pásky

Páska - suchý zip

Třmen pro vedení kabelů

Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19")

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Distanční vložka pro střešní plech

Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Obj. č.:
TX 7888040
Provedení
1. generace
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
Výhody
Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti
Bezpečné vedení kabelů s dodržením kritického poloměru ohybu kabelu
Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou
Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
Střešní plech, jednodílný, plný, přišroubovaný, včetně skrytého výřezu v zadní třetině pro umístění ventilátorové jednotky pro aktivní ventilaci
Pro podporu pasivního větrání lze střešní plech volitelně nadzvednout pomocí distančních dílů
Střecha, včetně skrytého výřezu pro umístění ventilátorové jednotky pro aktivní ventilaci
Příslušenství kompatibilní s TS a VX
Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Skříň: ocelový plech
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Rám skříně, střecha a dveře včetně madel: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky
Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, jednodílný, plný, přišroubovaný se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Typově odzkoušené uzemnění rámu, namontované dle normy EN 60 950
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Systém podstavce VX, 100 mm, namontovaný
4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)
Kryty podstavce, s ventilačními otvory (přiloženy)
4 distanční čepy, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (přiloženo)
Sada kartáčů pro zavedení kabelů ve stropě (přiloženo)
10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)
24x 19" spona, 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
4 lišty pro vedení kabelů k upevnění kabelů na hloubku skříně pomocí kabelových příchytek (přiloženo)
Paleta IPPC
19" profilové lišty
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm
Výškové moduly
24 U
Výškové moduly
24 U
Výška podstavce
100 mm
Výška včetně podstavce
1 300 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
445 mm
Provedení
předmontováno
s bočnicemi
Provedení střechy
Střešní plech, jednodílný, přišroubovaný, se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Provedení 19“ rovina (roviny)
19" rovina, přední a zadní
Provedení polohy profilových lišt
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Zatížitelnost
5000 N
Poznámka
Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
102 kg
Brutto hmotnost
107,5 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Skříň pro datové sítě TX CableNet, předmontovaná, s prosklenými dveřmi vpředu vč. designové rukojeti, dveří z ocelového plechu vzadu, bočnic a podstavce, rovněž s důležitými prvky pro vedení kabelů, ŠVH: 800x1200+100x800 mm, 24 U
Certifikáty
UL + C-UL (listed)