IT skříň pro datové sítě, předmontovaná s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami, bočnicemi a podstavcem.
- Obj. č.:
- TX 7888050
- Provedení
- 1. generace
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi - Výhody
- Střešní plech, vícedílný, plný, sestávající ze svařovaného středního dílu a vzpěr pro vedení kabelů integrovaných bez použití nářadí na vnějších stranách
- S oboustrannými otvory pro zavedení kabelů po celé hloubce skříně
- Střední díl střešního plechu a vzpěry pro vedení kabelů se zaoblenými hranami pro systémově kompatibilní protažení kabelů s ohledem na minimální poloměr ohybu
- Střecha, včetně skrytého výřezu pro umístění ventilátorové jednotky pro aktivní ventilaci
- Pro pohodlné zavedení kabelů lze vodicí vzpěry kabelů snadno vyjmout bez použití nářadí a poté je opět zaklapnout
- Integrovaný poloměr ohybu zabraňuje vedení kabelu přes ostré hrany
- Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti
- Bezpečné vedení kabelů s dodržením kritického poloměru ohybu kabelu
- Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou
- Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
- Příslušenství kompatibilní s TS a VX
- Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Skříň: ocelový plech
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
Rám skříně, střecha a dveře včetně madel: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Typově odzkoušené uzemnění rámu, namontované dle normy EN 60 950
Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory
4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)
Kryty podstavce, s ventilačními otvory (přiloženy)
Sada kartáčů pro zavedení kabelů ve stropě (přiloženo)
10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)
24x 19" spona, 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
4 lišty pro vedení kabelů k upevnění kabelů na hloubku skříně pomocí kabelových příchytek (přiloženo)
Paleta IPPC
19" profilové lišty - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Výška podstavce
- 100 mm
- Výška včetně podstavce
- 2 100 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 445 mm
- upevnění do 19" roviny
- Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
- Provedení
- předmontováno
- s bočnicemi
- Provedení střechy
- Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
- Provedení s dvířky vpředu
- Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- 19" rovina, přední a zadní
- Zatížitelnost
- 5000 N
- Poznámka
- Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
- Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 140 kg
- Brutto hmotnost
- 148 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Skříň pro datové sítě TX CableNet, předmontovaná, s prosklenými dveřmi vpředu vč. designové rukojeti, dveří z ocelového plechu vzadu, bočnic a podstavce, rovněž s důležitými prvky pro vedení kabelů, ŠVH: 800x2000+100x800 mm, 42 U
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)