TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.
- Obj. č.:
- TX 7888721
- Provedení
- 2. generace
rozložitelné
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
Se střešním plechem - Popis výrobku
- Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách. Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami.
- Výhody
- Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru
- Efektivní rámová koncepce v rozložitelném provedení, pro individuální vybavení a volitelnou demontáž v případě potřeby.
- Bočnice přišroubované pro rychlý přístup
- 19" profilové lišty, nastavitelné na šířku a hloubku, jakož i s možností asymetricky uloženého vnitřního vybavení
- Možnost rozložitelnosti
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu
Bočnice
Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru. - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 645 mm
- upevnění do 19" roviny
- rozložitelné
- Provedení
- s bočnicemi
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
- Provedení s dvířky vpředu
- Prosklené dveře, jednodílné
- s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
- Zatížitelnost
- 5000 N
- Zatížitelnost (statická)
- 500 kg
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Poznámka
- Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
- Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 123,5 kg
- Brutto hmotnost
- 133,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177997530
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TX CableNet, s prosklenými dveřmi, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebiratelná, ŠVH: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod