TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.
- Obj. č.:
- TX 7888808
- Provedení
- 2. generace
předmontováno
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
Se střešním plechem - Popis výrobku
- Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách.Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami.
- Výhody
- Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru
- Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření
- Bočnice přišroubované pro rychlý přístup
- 19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka
- Systém podstavců VX, s ventilačními otvory, pro jednoduché kabelové zavedení přes podlahovou oblast nebo uvnitř řadového spojení, podporuje také klimatizaci.
- Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Rám skříně s 19" profilovými lištami, přední a zadní
Bočnice
Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory
Kartáčová lišta
19" kombinované lišty
Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou M5, klecové matice M5, vodivé (přiloženy)
Včetně upevňovacího materiálu
Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru. - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 24 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 445 mm
- Provedení
- předmontováno
- s bočnicemi
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
- Provedení s dvířky vpředu
- Prosklené dveře, jednodílné
- s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
- Zatížitelnost
- 5000 N
- Zatížitelnost (statická)
- 500 kg
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Poznámka
- Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
- Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 94 kg
- Brutto hmotnost
- 104 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TX CableNet, s prosklenými dveřmi, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, předmontované příslušenství, ŠVH: 800 × 1200 × 800 mm, RAL 7035
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Further instructions
- Návod