Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.
- Obj. č.:
- TX 7888731
- Provedení
- 2. generace
rozložitelné
s ventilačními otvory
s bočnicemi - Popis výrobku
- Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách.Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami.
- Výhody
- Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.
- Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření
- Bočnice přišroubované pro rychlý přístup
- 19" profilové lišty, nastavitelné na šířku a hloubku, jakož i s možností asymetricky uloženého vnitřního vybavení
- Možnost rozložitelnosti
- Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
- Materiál
- Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu
Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu
Bočnice
Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru. - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 645 mm
- upevnění do 19" roviny
- rozložitelné
- Provedení
- s bočnicemi
- Design doors
- s ventilačními otvory
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory
- Provedení s dvířky vpředu
- Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory
- Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 78 %
- Zatížitelnost
- 5000 N
- Zatížitelnost (statická)
- 500 kg
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 125 kg
- Brutto hmotnost
- 135 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177997592
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TX CableNet, s dveřmi s ventilačními otvory, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebiratelná, ŠVH: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod