Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Obj. č.: TX 7888738

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.

Obj. č.:
TX 7888738
Provedení
2. generace
rozložitelné
s ventilačními otvory
s bočnicemi
Výhody
Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru
Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření
Bočnice přišroubované pro rychlý přístup
19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka
Možnost rozložitelnosti
Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu
Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu
Bočnice
Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Výškové moduly
42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
445 mm
upevnění do 19" roviny
rozložitelné
Provedení
s bočnicemi
Design doors
s ventilačními otvory
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory
Provedení s dvířky vpředu
Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory
Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca  78 %
Zatížitelnost
5000 N
Zatížitelnost (statická)
500 kg
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
104,5 kg
Brutto hmotnost
114,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177997547
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TX CableNet, s dveřmi s ventilačními otvory, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebiratelná, ŠVH: 800 × 2000 × 800 mm, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod