Provedení VX IT Standard, bez předních a zadních dveří
- Obj. č.:
- VX 1182097
- Provedení
- Kostra skříně VX s střešním plechem
bez předních a zadních dveří
s ventilačními otvory
bez bočnic - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a střecha: RAL7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 150 mm / 330 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 720 mm
- upevnění do 19" roviny
- přišroubované k hloubkové vzpěře nahoře a dole a dále k nosné liště na konstrukci rámu
- Provedení
- Standardní
- Provedení střechy
- vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
- Provedení profilových lišt
- 19" profilové lišty standard ve VX IT
- Provedení podlahy
- otevřený
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- přední a zadní
- Zatížitelnost
- 15 000 N
- Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
- 12 000 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 73 kg
- Brutto hmotnost
- 76 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- VX IT Open, 19" profilové lišty přišroubované na hloubkové vzpěry nahoře a dole, jakož i na nosnou lištu na konstrukci rámu, ŠVH: 800 × 2000 × 1200 mm, RAL 7035
- Dokumentace
- Further instructions
- Návod