Otevřená. Efektivní. Rozšířitelná. Vaše IT infrastruktura s OCP ORV3 bez přípojnic od společnosti Rittal. Projekt Open Compute Project (OCP) sdružuje přední společnosti s cílem navrhnout otevřené IT infrastruktury, které jsou efektivnější, rozšířitelnější a udržitelnější. Společnost Rittal tuto vizi podporuje díky rozváděči Open Rack verze 3 (ORV3), který je v souladu s OCP – nyní také bez integrované napájecí sběrnice.
- Obj. č.:
- IT 7100110
- Provedení
- Otevřený rám
bez přípojnice - Popis výrobku
- Inovativní systém rozváděče umožňuje individuální napájení proudem a nabízí maximální flexibilitu při plánování infrastruktury. Vyberte si správnou přípojnici – od 18 kW do 80 kW – a nakonfigurujte si systém podle potřeby.
- Výhody
- Modulární systém pro individuální možnosti rozšíření
- Flexibilní výběr přípojnic, vhodné pro rozváděč Power Density
- Možnost dodatečného vybavení bez nutnosti výměny celého systému
- Modulární montáž pro aplikace AI a HPC
- Hot-plug komponenty v rozváděči umožňují snadnou údržbu
- Lze doplnit vhodným řešením Direct Liquid Cooling
- Rychlá integrace díky integrovaným válečkovým modulům, vodicím plechům vzduchu a nivelačním nohám
- V portfoliu příslušenství jsou k dostání lišty pro montáž IT komponent nebo napájecích polic, 19" adaptéry, dveře a bočnice
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- OCP ORV3 rack
2 předmontované vzpěry
Předinstalovaná kolečka pro vysoké zatížení
Nivelační nohy, předmontované
Řadové těsnění - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.286 mm
Hloubka: 1.068 mm - Výškové moduly
- 44 OU
- Zatížitelnost
- 14 000 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Rozváděč OCP ORV3 bez napájecí sběrnice, 44 OU, ŠVH: 600×2286×1068 mm, RAL 9005