OCP ORV3 rack

Obj. č.: IT 7100120

OCP je ambiciózní mezinárodní komunita, jejíž cílem je zjednodušit a optimalizovat IT infrastrukturu. Rozvaděč Rittal OCP ORV3 je jediný "OCP accepted" rack a je připraven k okamžitému použití. Díky řadě příslušenství lze podle potřeby provádět jednoduché úpravy a vylepšení. Do racku OCP ORV3 lze také umístit řešení Direct Liquid Cooling (DLC). Posuňte svou efektivitu a výkon na zcela novou úroveň.

Obj. č.:
IT 7100120
Provedení
Otevřený rám
s přípojnicí
Připraveno pro kabelový vstup střechou nebo podlahou
Vedení kabelů vpředu po celé výšce
Výhody
Připraveno pro umístění 21" OCP komponent a přímého napojení na napájcí sběrnici
Rychlá instalace a servis díky beznástrojové montáži IT a IT OCP napájecí lišty
Kompletní management kabelů v přední části racku po celé výšce
Ideální pro výkonné clustery a technologii AI díky připravenosti na řešení Direct Liquid Cooling, která jsou navržena tak, aby odvedla vysoké tepelné ztráty generované v racku
Integrovaná kolečka pro velká zatížení usnadňují přepravu a zajišťují snadnou manipulaci v datovém centru
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
OCP ORV3 rack
OCP napájecí sběrnice pro max. 48 DC/18 kW
2 předmontované vzpěry
Nivelační nohy, předmontované
4 kolečka (volně otočná)
Řadové těsnění
Ventilační usměrňovací plech
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.286 mm
Hloubka: 1.068 mm
Výškové moduly
44 OU
Zatížitelnost
14 000 N
Základní materiál
Ocelový plech
Jmenovitý příkon
18 kW
Jmenovité provozní napětí
48 V DC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
172 kg
Brutto hmotnost
200 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Rozváděč OCP ORV3, s přípojnicí, 44 OU, ŠVH: 600×2286×1068 mm, RAL 9005
Certifikáty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu