Svět IT se nachází ve fázi přeměny a centralizace IT do větších datových center je pokračujícím trendem. TX Colo je naší odpovědí, dokonale přizpůsobené použití ve velkých datovýc centrech. Díky předpřipravené konfiguraci je TX Colo připraven k okamžitému použití a přizpůsoben vašemu použití!
- Obj. č.:
- TX 5541245
- Provedení
- Standardní
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a střecha: RAL7035
Dveře: RAL 7035
Rukojeť a závěsy: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, závěsy 130°
Zadní dveře z ocelového plechu, dělené, ventilované, 130° závěsy
Zámek vpředu a vzadu: komfortní rukojeť VX s číselným kódem
Střešní plech se zavedením kabelů přes celou hloubku skříně vlevo a vpravo
Dělicí stěna, namontovaná na levé straně skříně
150 mm kabelová trasa, namontovaná na pravé zadní straně skříně
10× klecová matice vč. šroubu (přiloženo)
Příslušenství pro uzemnění (volně přiloženo)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Ventilační usměrňovací plech
Sada pro řadové spojení (volně přiložená) - Tloušťka materiálu dveří
- 1,2 mm
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.450 mm
Hloubka: 1.200 mm - Výškové moduly
- 52 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- upevnění do 19" roviny
- 800 mm široká skříň namontovaná na příčnících
- Provedení
- Standardní
- Provedení střechy
- Střešní plech se zavedením kabelů přes celou hloubku skříně vlevo a vpravo
- Design doors
- Dveře s ventilačními otvory
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory
- dvoudílná
- Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 78 %
- Provedení s dvířky vpředu
- Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory
- Dveře z hliníku a ocelového plechu, s ventilačními otvory
- Jednodílné
- Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 78 %
- Provedení podlahy
- otevřený
- Provedení polohy profilových lišt
- 19" rovina, přední a zadní
- Zatížitelnost
- 15 000 N
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 145 kg
- Brutto hmotnost
- 151 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177971622
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TX kolokační serverová skříň, Š×V×H: 800×2450×1200 mm, 52 U, ventilované dveře z ocelového plechu vpředu, ventilované dveře z ocelového plechu vzadu vertikálně dělené, 130° závěsy vpředu a vzadu
- Dokumentace
- Návod