Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami

Obj. č.: DK 5527120

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

Obj. č.:
DK 5527120
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovací profily vpředu a vzadu variabilně na hloubkových vzpěrách s rychlým upevněním
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, pro zadní zavedení kabelů, příčný a se zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180°
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 600 mm
Výškové moduly
38 U
Výškové moduly
38 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
84 mm / 168 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
345 mm
Design doors
plná
Provedení 19“ rovina (roviny)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost
15 000 N
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
73,5 kg
Brutto hmotnost
75 kg
EAN
4028177702721
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, profilové lišty 19", prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 1800 x 600 mm, 38 U
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu
Visio Shapes