Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s dveřmi s ventilačními otvory, s 19" profilovými lištami

Číslo výrobku: DK 5513.110

TS IT, s ventilačními otvory, pro klimatizaci místnosti. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Bočnice, uzamykatelná pro TS, TS IT

Podlahový úchyt pro TS IT, TX CableNet

Podlahový plech pro TS IT, TX CableNet

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

PDU UK basic

Číslo výrobku:
DK 5513.110
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovací profily vpředu a vzadu variabilně na hloubkových vzpěrách s rychlým upevněním
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), svisle dělené, závěsy 180°
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
84 mm / 168 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
745 mm
Provedení 19“ rovina (roviny)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost
15 000 N
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
89,4 kg
Brutto hmotnost
92,4 kg
EAN
4028177678156
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, profilové lišty 19", s ventilačními otvory, ŠxVxH 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu
Visio Shapes