Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, předmontovanými, s 19" otočným rámem

Číslo výrobku: DK 5507.170

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. Včetně praktického vybavení a přípravné montáže. 19" vnitřní vybavení s 19" velkým otočným rámem pro přímý přístup na zadní stranu 19" díky velkému úhlu otevření 130°.

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Rychlospojka pro řadové spojení, třídílná pro TS/TS

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Uzavírací systém Ergoform-S

Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, provedení metered

PDU metered

PDU metered plus

Číslo výrobku:
DK 5507.170
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře, zadní stěna a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně, ploché díly a vnitřní vybavení: RAL 7035
Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°), s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E
Zadní panel z ocelového plechu
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Podlahový úchyt
Podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory, s kabelovou průchodkou vzadu
Otočný rám velký, s bočním krytem pro montáž 482,6 mm (19") vestavných komponentů při využití plné výšky skříně, 130°
Bočnice, jednodílné, s možností uzamčení
Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory
Rohové díly podstavce a boční kryty přišroubované
Kryty podstavce vpředu a vzadu, rohové kryty a kryty řadového spojení přiloženy
4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
4 lišty pro mechanické uchycení kabelů (kladivová hlava) pro montáž na vnější upevňovací rovinu, vhodné na hloubku skříně (přiloženy)
10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s centrálním uzemňovacím bodem, předmontováno
Paleta IPPC
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Výškové moduly
40 U
Výškové moduly
40 U
Výška včetně podstavce
2 100 mm
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
147 mm
Design doors
Zadní stěna
Provedení 19“ rovina (roviny)
Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
Zatížitelnost
1 500 N
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
152,2 kg
Brutto hmotnost
159,5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" otočný rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, předmontovanými
Certifikáty
C-UR
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu