Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, prázdná skříň

Obj. č.: DK 5515790

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. Bez 19" vnitřního vybavení jako prázdná skříň pro individuální vybavení, v různých velikostech, se stupněm krytí do IP 55.

Rychlospojka pro řadové spojení, třídílná pro TS/TS

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

PDU UK basic

PDU managed

PDU UK, provedení metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Obj. č.:
DK 5515790
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°)
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.200 mm
Design doors
uzavřené, IP 55
Provedení 19“ rovina (roviny)
bez 19" vnitřního vybavení
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
U skříní s výškou a hloubkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm jsou na přání k dispozici vhodné bočnice, které se dodávají namontované na skříni
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
98,6 kg
Brutto hmotnost
103,8 kg
EAN
4028177703445
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, bez 19" vnitřního vybavení, prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U, IP 55
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Stupeň krytí
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Visio Shapes