- Obj. č.:
- DK 5507130
- Materiál
- Ocelový plech
Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 545 mm
- Zatížitelnost
- 15 000 N
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Poznámka k obj. č.
- V případě samostatné instalace objednávejte skříň s již namontovanými, sešroubovaným bočnicemi
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 112,5 kg
- Brutto hmotnost
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
#NV