Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami

Obj. č.: DK 5514130

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí až IP 55.

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

PDU managed

Obj. č.:
DK 5514130
Materiál
Ocelový plech
Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
745 mm
Zatížitelnost
15 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Poznámka k obj. č.
V případě samostatné instalace objednávejte skříň s již namontovanými, sešroubovaným bočnicemi
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
126,7 kg
Brutto hmotnost
139 kg
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
#NV
Osvědčení
Stupeň krytí
Datové listy
Technický systémový katalog
Visio Shapes