Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň při odlišných instalací LCP.
- Obj. č.:
- TS 3313120
- Popis výrobku
- Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň pro doplnění pole studené uličky.
- Výhody
- Optimální uchovávání kabelových rezerv a strukturovaného kabelového managementu
- Oblasti použití
- Jako kabelové ranžírovací pole mezi plně osazené datové a serverové skříně
- Jako prázdné pole pro symetrické vyrovnání studené/teplé uličky při rozdílenému počtu LCP ve dvou řadách
- Jako rezerva/místo pro jednoduchou dodatečnnou instalaci LCP
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Rám skříně s předními a zadními dveřmi
Hliníkové dveře vpředu, uzavřené černou designovou clonou, 180° závěsy
Dveře z ocelového plechu vzadu, plné, 180° závěsy
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami
3 systémová chassis TS, namontovaná vždy vlevo a vpravo
Řadové těsnění - Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm - Poznámka
- Pro instalaci na začátku/konci řady skříní je nutná bočnice
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 97 kg
- Brutto hmotnost
- 100 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177708020
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Kryt pro ranžírování kabelů, ŠxVxH 300 x 2000 x 1200 mm
- Dokumentace
- Návod