- Obj. č.:
- TE 7888440
- Provedení
- s bočnicemi
- Výhody
- Bezrámová konstrukce
- Optimální přístupnost
- Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
- Závěsy dveří s možností záměny
- Materiál
- Ocelový plech
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Montážní rám: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Prosklené dveře vpředu, včetně 130° závěsů, designová rukojeť a bezpečnostní zámek 3524 E
Dveře z ocelového plechu vzadu, včetně 130° závěsů, bezpečnostní zámek 3524 E
Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy)
Stropní plech, včetně zakrytého výřezu pro zavedení kabelů a volitelného ventilátoru
4 nivelační nohy, M10 (přiloženy)
4 distanční čepy, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (přiloženo)
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Výškové moduly
- 24 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 130 mm / 130 mm /
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 495 mm
- Zatížitelnost
- 4 000 N
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 64 kg
- Brutto hmotnost
- 64,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177801417
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TE8000 600x1200x800 24U