Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 29. 6. 2022
- Obj. č.:
- TE 7888944
- Výhody
- Optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci
- Neomezené proudění vzduchu díky otevřené konstrukci
- Vzdálenost upevňovacích rovin se dá plynule nastavovat
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosný montážní rám s 482,6 mm (19“) upevňovací rovinou vpředu a vzadu
Střešní plech připravený pro montáž kabelového organizéru
Otevřená rámová konstrukce dna se 2 systémovými chassis pro individuální vybavení namontovanými na šířku
4 nivelační nohy, M10 (přiloženy)
Střešní plech s kartáčovou lištou po obou stranách - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 80 mm / 130 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 745 mm
- Zatížitelnost
- 7 000 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 55 kg
- Brutto hmotnost
- 59,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Popis výrobku
- ISV Modul nosných lišt přístrojů B/U 1/4
- Datové listy
- Technika v detailu