PDU, mezinárodní, provedení switched

Obj. č.: DK 7955332

Jednotlivě spínatelné zásuvky jsou centrálním výkonnostním znakem PDU, jež samozřejmě poskytuje i funkci měření pro každou fázi resp. vstup. Na displeji OLED se zobrazují aktuální data o spotřebě.

Obj. č.:
DK 7955332
Provedení
PDU, switched
Popis výrobku
Funkce měření u každé fáze a jednotlivě zapínatelné výstupní zásuvky. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. Díky instalaci bistabilních relé a displeje OLED vykazuje jednotka PDU nízkou spotřebu energie. Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů. Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet. Jednotka PDU nabízí rozsáhlé řídící a monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1 %.
Materiál
Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozsah dodávky
včetně přívodního kabelu H05-VV (3 m) s namontovaným vstupním konektorem
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 85 mm
Délka: 1.480 mm
Počet zásuvek a typ
24 x C13 / 6 x C19
Zásuvky
24 x přístrojová zdířka C13
6 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,8 kg
Brutto hmotnost
6 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU international, switched version
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Visio Shapes
Software
Software