Kompaktní ochranný modul proti přepětí pro ochranu koncového zařízení (typ 3) se signalizačním kontaktem pro upevnění na rám skříně. Moduly slouží k ochraně citlivého hardwaru a představují třetí, resp. poslední stupeň v řetězci ochrany proti přepětí. Navíc musí být v instalační technice budovy nebo v energetickém rozváděči k dispozici další ochranné prvky proti přepětí dle typu 1 a typu 2.
- Obj. č.:
- DK 7979721
- Provedení
- Ochrana proti přepětí, typ 3
- Popis výrobku
- Kompaktní modul přepěťové ochrany pro ochranu koncového zařízení (typ 3) se signálním kontaktem pro upevnění na rám skříně. Moduly slouží pro ochranu citlivého hardwaru a představují třetí nebo poslední stupeň v řetězci přepěťové ochrany. Navíc musí být v instalaci budovy nebo v rozváděči energie k dispozici další prvky přepěťové ochrany dle typu 1 a typu 2.
- Výhody
- Řešení přepěťové ochrany, připravené k okamžitému připojení a použití
- Univerzální použití
- Vysoká využitelnost – svodiče lze při defektu vyměnit bez přerušení elektrického napájení
- Provedení pro snadnou údržbu díky zásuvnému systému pro ochranné moduly
- Provedení pro jednofázový nebo třífázový proud 16 A / 32 A
- Provedení s přívodním kabelem a konektory CEE
- Připraveno k okamžitému požití u sítí TN-S
- Připojovací cesty L/N a N/PE
- Optická kontrola stavu přímo na svodiči
- Stavové hlášení prostřednictvím bezpotenciálového signalizačního kontaktu k předání, např. do GLT
- Prostorově úsporná montáž díky kompaktnímu provedení
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Jmenovitý příkon
- 3,7 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Zástrčka/spojka CEE
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Směrnice
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Normy
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Výška: 75 mm
Délka: 250 mm - Připojení vstupního kabelu (typ/délka)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Připojení výstupního kabelu (typ/délka)
- H05VV-F5G2.5, 2 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 2,08 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177948525
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Popis výrobku
- PDU modul přepěťové ochrany, 1f/16 A, 3,7 kW
- Dokumentace
- Informační leták