Čidla CMC III

Obj. č.: DK 7030128

Přístupové čidlo CMC III VX

Obj. č.:
DK 7030128
Provedení
Přístupové čidlo VX
Popis výrobku
Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Uložení fyzikálních parametrů okolí
Provedení
Senzor: jazýčkový kontakt / magnet
Max. 5 jazýčků v řadě
Materiál
Plast
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Přístupové čidlo VX
Kabel 0,5 m
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,085 kg
Brutto hmotnost
0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMC III přístupový sensor VX
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod