Čidla CMC III

Obj. č.: DK 7030.150

Analogové čidlo rozdílu tlaku CMC III

Obj. č.:
DK 7030.150
Provedení
Analogové čidlo rozdílu tlaku
Popis výrobku
Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Čidlo tlakového rozdílu CMC III měří na dvou bodech v prostoru tlak vzduchu a ukazuje rozdíl tlaku mezi těmito měřícími body
Dva body v prostoru se definují pomocí tenké hadice, která se připojí k čidlu
Použití: Zapouzdření studené uličky, dvojitá podlaha
Materiál
Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Analogové čidlo rozdílu tlaku
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
32
Počet účastníků PU Compact (max.)
4
Počet účastníků PU (max.)
32
Počet účastníků PDU (max.)
16
Metoda měření
Měření rozdílu tlaků
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMCIII Analogové čidlo rozdílu tlaku
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Informační leták
Návod
Stručný návod
Datové listy
Graphics