- Obj. č.:
- DK 7320530
- Provedení
- Přístupové čidlo
- Popis výrobku
- Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Čidlo CMC-TC se montuje na rám skříně. Magnetický protikus se přilepí pevně ke dvířkům
- Čidlo rozpozná, zda magnetický protikus přiléhá k čidlu a dvířka jsou tak zavřená.
- Červená LED dioda ukáže, kdy nebyl identifikován magnet a dvířka jsou tak otevřená.
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň: průhledná
- Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Přívodní kabel s konektorem
Můstkový konektor
Montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
- Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
- Rozhraní
- RJ12
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- Počet účastníků se zvyšuje, protože lze zapojit až 5 čidel v řadě. Čidla zapojená v řadě však vydávají jen jeden signál.
- Poznámka
- Čidlo se zapojí pomocí čidla CMC III CAN bus na systém CMC III.
- Na jedno čidlo CMC III CAN bus lze připojit až 5 přístupových čidel CMC-TC v řadě.
- Metoda měření
- Jazýček, magnet
- Rozměry
- Šířka: 78 mm
Výška: 20 mm
Hloubka: 18 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,491 kg
- Číslo celní sazby
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
CMC III přístupový senzor, pro připojení k řídicí jednotce CMC III, přes senzor sběrnice CAN, rozhraní: RJ12, Š×V×H: 78×20×18 mm