IT monitorovací systém Senzory a řídicí jednotky Bezpečné monitorování skříní v IT a průmyslu a také místností a kontejnerů v prostředí IT. Senzory a řídicí jednotky Jednotka CMC III LTE CMC III LTE Unit spolehlivě informuje o alarmových stavech díky technologii ISDN nebo LTE prostřednictvím SMS. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT Čidla slouží k sledování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN připojit přímo na vestavěná zařízení. Čidla se... Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Čidla CMC III Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Jednotky CMC III I/O Kontrola až osmi digitálních vstupů a řízení až čtyř relé. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Řídící jednotky CMC III Pro měření proudu/energie a zapínání/vypínání spotřebičů jako např. ventilátorů. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Čidlo CMC III CAN bus K napojení čidla CMC-TC Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Jednotky CMC I/O Kontrola až osmi digitálních vstupů a řízení až čtyř relé. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Odrušovací člen pro ventilátor pro CMC III K připojení ventilátorů prostřednictvím napájecí jednotky CMC III. Odrušovací člen zamezuje poruchám při vypnutí motoru ventilátoru. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Přístup pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT Jednotka pro kontrolu přístupu se sběrnicí CAN pro řízení a monitorování přístupu ke skříním. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Přístupová jednotka CMC III Jednotka CMC III pro řízení a monitorování přístupu do skříní. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Kontrolní modul dveří Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami. Jít k produktu Senzory a řídicí jednotky Prodlužovací kabely pro kabely senzorů CMC III Pro prodloužení kabelů snímačů. Jít k produktu