Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT

Obj. č.: DK 7010110

Teplotní senzor se sběrnicí CAN pro monitorování okolní teploty ve skříni.

Obj. č.:
DK 7010110
Provedení
Teplotní čidlo
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Senzor sleduje teplotu ve skříni
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Při aktivním proudění vzduchu lze použít čidlo integrované ve skříni, při aplikacích bez aktivního proudění vzduchu je nutné připojit přiložené externí čidlo NTC
Rozsah měření externích čidel: -40 °C až +80 °C
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Externí čidlo teploty s přívodním kabelem a konektorem
Čidlo NTC, délka 1,80 m
Max. délka kabelu 2 m
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozměry
Šířka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
0...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,111 kg
Brutto hmotnost
0,163 kg
Číslo celní sazby
90269000
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
Teplotní senzor, připojení přes rozhraní sběrnice CAN, ŠVH: 80×30×40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Stručný návod
Datové listy
Visio Shapes