Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT

Obj. č.: DK 7010120

Senzor teploty/vlhkosti pro monitorování okolní teploty a vlhkosti vzduchu ve skříni.

Obj. č.:
DK 7010120
Provedení
Senzor teploty/vlhkosti
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Čidlo teploty/vlhkosti sleduje okolní teplotu a vlhkost vzduchu ve skříni
Čidlo je vybaveno integrovaným teplotním čidlem a integrovaným čidlem vlhkosti vzduchu
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozměry
Šířka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,093 kg
Brutto hmotnost
0,145 kg
Číslo celní sazby
90269000
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
DK Senzor teploty/vlhkosti, připojení přes rozhraní sběrnice CAN, ŠVH: 80×30×40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Stručný návod
Datové listy
Visio Shapes