Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT

Obj. č.: DK 7010140

Senzor proudění vzduchu měří aktuální rychlost vzduchu a dokáže detekovat kolísání proudění.

Obj. č.:
DK 7010140
Provedení
Senzor proudění vzduchu
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT
Snímač proudění vzduchu disponuje externím senzorem montovaným do proudu vzduchu.
Na základě tepelných ztrát měří čidlo proud vzduchu a může detekovat odchylky proudění
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Externí snímač proudění vzduchu včetně montážního materiálu
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní systému Bus
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Svorka
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Zásuvka
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
0...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,501 kg
Číslo celní sazby
85319000
Popis výrobku
Čidlo proudění vzduchu, pro připojení k řídicí jednotce CMC III, ŠVH: 110×30×40 mm, skříň: RAL 7035, přední strana: RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě