Senzor tlakového rozdílu měří ve dvou bodech tlak vzduchu a ukazuje rozdíl tlaku mezi těmito měřenými body.
Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT
Obj. č.: DK 7010150
- Obj. č.:
- DK 7010150
- Provedení
- Senzor rozdílu tlaku
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT
- Čidlo tlakového rozdílu měří ve dvou bodech v prostoru tlak vzduchu a ukazuje rozdíl tlaku mezi těmito měřenými body.
- Dva body v prostoru se definují pomocí tenké hadice, která se připojí k čidlu
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu - Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 0...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,333 kg
- Brutto hmotnost
- 0,383 kg
- Číslo celní sazby
- 85319000
- Popis výrobku
- Snímač rozdílu tlaku, pro připojení k řídicí jednotce CMC III, ŠVH: 110×30×40 mm, skříň: RAL 7035, přední strana: RAL 9005