Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT

Obj. č.: DK 7010160

Senzor monitorování přístupu sleduje pomocí infračerveného záření, zda jsou dveře skříně otevřené nebo zavřené. Integrovaný snímač vibrací spustí alarm při detekci vandalismu.

Obj. č.:
DK 7010160
Provedení
Senzor monitorování přístupu
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Čidlo disponuje integrovaným infračerveným vysílačem a přijímačem
Senzor monitorování přístupu sleduje pomocí IRDA, zda jsou dveře skříně otevřená či zavřená
Senzor monitorování přístupu sleduje 3 osy x, y a z na působící gravitační síly (g)
Čidlo se namontuje na rám skříně a zaměří na dvířka, světlo se odráží od reflexní pásky na dvířkách
Čidlo se namontuje na rám skříně a vibrace působící na skříň se přenáší na čidlo
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,063 kg
Brutto hmotnost
0,163 kg
Číslo celní sazby
85319000
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
Senzor monitorování přístupu DK, připojení přes rozhraní sběrnice CAN, ŠVH: 110×30×40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Stručný návod
Datové listy
Visio Shapes