Univerzální senzor se dvěma digitálními a jedním analogovým vstupem, které lze konfigurovat podle příslušné aplikace.
Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT
Obj. č.: DK 7010190
- Obj. č.:
- DK 7010190
- Provedení
- Univerzální senzor
- Popis výrobku
- null
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT
- Čidlo má dva digitální vstupy a jeden analogový vstup, které lze konfigurovat pode příslušné aplikace
- Digitální vstupy lze konfigurovat jako 2x sledování bezpotenciálových kontaktů, 2x S0-Bus (přístroje k měření energie) nebo 1x rozhraní Wiegand. Analogový vstup lze použít jako rozhraní 4 - 20 mA
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Univerzální čidlo
- Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- analogové, 4 - 20 mA
- 2 digitální vstupy / sběrnice S0 / Wiegand
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 0...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,127 kg
- Brutto hmotnost
- 0,157 kg
- Číslo celní sazby
- 85319000
- Popis výrobku
- Univerzální senzor, pro připojení k řídicí jednotce CMC III, ŠVH: 110×30×40 mm, přední strana: RAL 9005