Čidlo bodu netěsnosti monitoruje pomocí dvou kontaktů únik vodivých kapalin na podlaze (netěsnost).
- Obj. č.:
- DK 7010210
- Provedení
- Snímač úniku
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT
- Senzor úniku kapaliny disponuje externím senzorem montovaným svisle k podlaze
- Čidlo sleduje pomocí dvou kontaktů únik vodivých kapalin na podlaze (netěsnost)
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Čidlo netěsnosti
Externí senzorové čidlo s přívodním kabelem
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu - Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Svorka
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,24 kg
- Brutto hmotnost
- 0,251 kg
- Číslo celní sazby
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Popis výrobku
- Senzor úniku kapaliny DK, připojení přes rozhraní sběrnice CAN, ŠVH: 110×30×40 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod
- Stručný návod
- Datové listy
- Visio Shapes