Senzory pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT

Obj. č.: DK 7010220

Čidlo úniku monitoruje senzorovým kabelem o délce 15 m únik vodivých kapalin na podlaze (netěsnost).

Obj. č.:
DK 7010220
Provedení
Senzor úniku kapaliny, pro řadová uspořádání skříní
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT
Kabel čidla o délce 15 m se upevní na podlaze
Pokud se kabel čidla dostane do kontaktu s vodivou kapalinou, hlásí čidlo netěsnost
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Čidlo netěsnosti
Detekční kabel, 15 m
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,85 kg
Brutto hmotnost
1,057 kg
Číslo celní sazby
90261029
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
DK Čidlo úniku, pro řadová uspořádání skříní, připojení přes rozhraní sběrnice CAN, ŠVH: 110×30×40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Stručný návod
Datové listy
Visio Shapes