Přístup pro CMC III, PDU, LCP, rozhraní IoT

Obj. č.: DK 7010180

Obj. č.:
DK 7010180
Provedení
Přístup
Popis výrobku
Pro kontrolu přístupu lze připojit dvě rukojeti a dvě čtečky. Prostřednictvím webové stránky řídicí jednotky CMC III, jednotky PDU nebo rozhraní IoT lze k těmto rukojetím přiřadit různé číselné kódy nebo transpondérové karty, takže je možné pomocí jednoho čtecího systému ovládat všechny rukojeti propojené s řídicí jednotkou CMC III, jednotkou PDU nebo rozhraním IoT. Díky integrovanému infračervenému senzoru je u takto ovládaných dveří monitorován i jejich stav (otevřeno/zavřeno). Senzo navíc disponuje vibračním čidlem, které v případě detekce vandalismu vyšle alarm.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
K napojení dvou rukojetí a dvou čteček pro monitorování dveří
Integrované infračervené přístupové čidlo
Integrované čidlo vandalismu
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
2 x RJ12
2× plochý konektor
Zásuvka
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,166 kg
Brutto hmotnost
0,169 kg
Číslo celní sazby
85311095
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
DK Přístupový senzor, připojení přes rozhraní sběrnice CAN, ŠVH: 110×30×40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Stručný návod
Datové listy
Visio Shapes