Transpondérová čtečka pro správu přístupů pomocí čipové karty.
- Obj. č.:
- DK 7030233
- Provedení
- Transpondérová čtečka pro Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime na vyžádání)
- Popis výrobku
- Pro správu přístupů ke dveřím.
- Výhody
- Možnost použití čtecího systému pro více rukojetí, pokud jsou spojené se stejným systémem CMC III nebo IoT Interface
- Vysoká bezpečnost díky principu čtyř očí
- Technické údaje
- Kmitočet: 13,56 MHz
- Frekvence RFID
- Oblasti použití
- Na dveřích skříně VX IT
- Vedle dveří do místnosti
- Popis funkce
- Přímé připojení k přístupové jednotce CMC III nebo kontrolnímu modulu dveří CMC III
- Optický (LED) a akustický (zvuk alarmu) indikátor stavu
- Správa oprávnění prostřednictvím systému CMC III, IoT Interface nebo RiZone
- Otevření dveří na základě maximálně dvou propojených číselných kódů (princip čtyř očí)
- Ovládání prostřednictvím CMC III: online komfortní rukojeť VX, systém Automatic Door Opening (větrací klapky), reléové výstupy CMC III
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Transpondérová čtečka
Přívodní kabel 2,9 m
Adaptér pro hliníkové prosklené dveře skříně VX IT
Transpondérová karta Mifare classic
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Na dveřích skříně VX IT
- Vedle dveří do místnosti
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 190 mm
Hloubka: 25 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,276 kg
- Brutto hmotnost
- 0,28 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC III Transpondérová čtečka VX RAL 9005
- Dokumentace
- Návod
- Stručný návod