Monitorování IT systémů Monitorování IT systémů Zde najdete řadu doplňkových produktů pro další optimalizaci vašich IT systémů. Monitorování IT systémů Programovací kabely CMC III Pro první uvedení řídicích jednotek CMC III a CMC III Compact do provozu. Jít k produktu Monitorování IT systémů Propojovací kabely sběrnice CAN-Bus CMC III Propojuje jednotky sběrnice CAN pro přenos informací a energie. Jít k produktu Monitorování IT systémů Jednotky CMC I/O Kontrola až osmi digitálních vstupů a řízení až čtyř relé. Jít k produktu Monitorování IT systémů Světelná LED lišta pro CMC III Pro barevnou indikaci stavu uvnitř datové/serverové skříně. V případě výskytu chyby se světelná lišta změní na nastavenou barvu. Jít k produktu Monitorování IT systémů Montážní jednotky CMC III Pro uchycení komponent CMC III. Jít k produktu Monitorování IT systémů Jednotka monitor-klávesnice se 17" TFT displejem a připojením VGA/DVI 1 U jednotka s TFT displejem 17", anglickou nebo německou klávesnicí, s teleskopickými kolejničkami. Jít k produktu Monitorování IT systémů Třmeny pro uchycení kabelů CMC III Pro uchycení a uložení kabelů za 19" montážní jednotkou CMC III Jít k produktu Monitorování IT systémů Čidla CMC III Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách. Jít k produktu Monitorování IT systémů Jednotka CMC III LTE CMC III LTE Unit spolehlivě informuje o alarmových stavech díky technologii ISDN nebo LTE prostřednictvím SMS. Jít k produktu Monitorování IT systémů Jednotky CMC III I/O Kontrola až osmi digitálních vstupů a řízení až čtyř relé. Jít k produktu Monitorování IT systémů Řídící jednotky CMC III Pro měření proudu/energie a zapínání/vypínání spotřebičů jako např. ventilátorů. Jít k produktu Monitorování IT systémů Čidlo CMC III CAN bus K napojení čidla CMC-TC Jít k produktu Monitorování IT systémů Kontrolní modul dveří Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami. Jít k produktu Monitorování IT systémů Přístupová jednotka CMC III Jednotka CMC III pro řízení a monitorování přístupu do skříní. Jít k produktu Monitorování IT systémů Odrušovací člen pro ventilátor pro CMC III K připojení ventilátorů prostřednictvím napájecí jednotky CMC III. Odrušovací člen zamezuje poruchám při vypnutí motoru ventilátoru. Jít k produktu Monitorování IT systémů Přívodní kabel pro síťové zdroje Napájecí a prodlužovací kabel pro síťové zdroje v různých národních provedeních. Jít k produktu Monitorování IT systémů Přívodní kabel pro PSM/PDU Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek (ochranný kontakt/C19/C20). Jít k produktu Monitorování IT systémů Přívodní kabel pro síťový zdroj Se zástrčkou IEC 320 na jednom konci, délka: 1,5 m. Jít k produktu Monitorování IT systémů Měřicí moduly PSM se sběrnicí CAN pro napájecí lišty PSM Měřicí moduly PSM s funkcí vypínání výstupů a měření energie. Dostupné provedení IEC 60320 C13 & C19 a CEE 7/3 (zásuvka s ochranným kontaktem). Jít k produktu