CMC III LTE Unit spolehlivě informuje o alarmových stavech díky technologii ISDN nebo LTE prostřednictvím SMS.
- Obj. č.:
- DK 7030571
- Popis výrobku
- Jednotku lze použít k vytvoření redundantní přenosové cesty nebo, není-li k dispozici žádná síťová infrastruktura, k přeposílání alarmových hlášení. Alarmové hlášení je ve formě SMS. Pokrytí LTE (4G), UMTS (3G) a GSM (2G) s automatickou přepínací funkcí, viz pásma a frekvence. Běžně dostupnou SIM kartu zajistí zákazník.
- Technické údaje
- Jednotku CMC III LTE lze používat ve 4G, 3G a 2G mobilních telefonních sítích v těchto rozsazích frekvence:
- 4G LTE pásmo 1 (2100 MHz)
- 4G LTE pásmo 3 (1800 MHz)
- 4G LTE pásmo 8 (900 MHz)
- 4G LTE pásmo 20 (800 MHz)
- 4G LTE pásmo 28 (700 MHz)
- 3G UMTS pásmo 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS pásmo 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiál
- Plast
- Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Jednotka CMC III LTE
Kabel RJ12
Anténa s magnetickou základnou - Serial interface
- 2 x RJ12
- Rozměry
- Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 132 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- 45 °C...85 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,645 kg
- Číslo celní sazby
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- Jednotka CMC III GSM Quad-Band
- Dokumentace
- Návod
- Stručný návod