Pro barevnou indikaci stavu uvnitř datové/serverové skříně. V případě výskytu chyby se světelná lišta změní na nastavenou barvu.
- Obj. č.:
- IT 7030950
- Popis výrobku
- Pro barevnou indikaci stavu uvnitř datové/serverové skříně. V případě výskytu chyby se světelná lišta změní na nastavenou barvu.
- Výhody
- Samostatný provoz prostřednictvím přímého připojení RGB-LED světelné lišty k napájecímu zdroji 24 V (DC)
- Snadná montáž pomocí integrovaného magnetu
- Popis funkce
- Ovládání prostřednictvím CMC III
- Připojení prostřednictvím tří relé jednotky CMC III I/O
- Připojení prostřednictvím alarmového relé řídicí jednotky CMC III / Compact se změnou barev
- Přímé připojení k napájecímu zdroji CMC III
- Tři přívodní kabely LED světelné lišty aktivují vždy tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Jsou-li aktivovány dvě nebo tři barvy současně, lze tím vytvořit také odpovídající sekundární barvy. Propojení s výstrahami nebo alarmy senzorů probíhá prostřednictvím propojení úloh v systému CMC III.
- Materiál
- Hliník
Plast - Rozsah dodávky
- Světelná LED lišta včetně magnetického upevnění
Přívodní kabel 0,1 m
Prodlužovací kabel 2,4 m se čtyřmi osazenými konektory pro jednotku CMC III I/O - Ballast
- Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
- Možnosti připojení
- Napájení pomocí konektoru
- Dveřní polohový spínač
- Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
- Světelný zdroj
- LED diody
- Třída ochrany
- I (ochranný vodič)
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- při DC
- 1,1 A
- Rozměry
- Šířka: 18 mm
Výška: 1.830 mm
Hloubka: 24,2 mm - Zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Provedení zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,28 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
- CMC III RGB LED stavová páska