Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 1. 2019
- Obj. č.:
- DK 7890020
- Popis výrobku
- Pro každou součást je třeba vždy 1 RFID tag. Každý tag má „jednoznačné identifikační číslo“ (UID, není to pořadové číslo), které nelze měnit, jinak se v tagu uloží údaje v souladu s ISO 15693. Při dodání jsou tagy bez záznamu. Tag se nalepuje uvnitř/vpravo na 19" upevňovací úhelník. Tag je vybaven samolepkou. Komponenty se poté s tagem sešroubují s 19" rovinou.
- Popis funkce
- Pasivní RFID tag s možností záznamu (13,56 MHz)
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177617148
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- DRC RFID tag 1HE, bal.=20ks