RFID ovladač

Obj. č.: DK 7890500

K propojení antény RFID s CAN-Bus DRC.

Obj. č.:
DK 7890500
Popis výrobku
Tento ovladač spojuje RFID čtečku (anténu) 19" montážního rámu s CMC. Jeho prostřednictvím může CMC oznamovat automatické změny, graficky zobrazit skříň s vestavěnými komponenty a řídit kapacitu. Pro každý rozváděč je třeba vždy 1 RFID ovladač.
Materiál
Plast
Rozhraní
RJ45
2 x Mini-DIN (připojení RFID rámu/podlahové čtečky)
Rozměry
Šířka: 136 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 129 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,46 kg
Brutto hmotnost
0,55 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
DRC RFID jednotka
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK