1 U jednotka s TFT displejem 17", anglickou nebo německou klávesnicí, s teleskopickými kolejničkami.
- Obj. č.:
- DK 9055312
- Popis výrobku
- Jednotka je umístěna do vytahovací zásuvky, monitor lze vyklopit a zásuvku zacvaknout do koncové polohy. V 19" profilu skříně je tak pro jednotku vyžadován prostor pouze 1 U.
- Výhody
- Analogové a digitální připojení videa
- Kabely jsou bezpečně vedeny v energetickém řetězu
- Možnost uzamčení na přední straně
- Jednoduchá montáž prováděná jednou osobou.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Jednotka monitor-klávesnice, 1 U
Kabel VGA
DVI kabel
USB kabel
Síťový kabel a konektor s ochranným kontaktem
se 17" TFT displejem a připojením VGA/DVI
2 kabely PS/2
Klávesnice
s integrovaným touchpadem - Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. příkon při uzavřené jednotce monitoru
- 1 W
- Max. příkon v provozu
- 32 W
- Rozhraní
- VGA (D-SUB HD 15 pólů)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Konektor (typ)
- přístrojový konektor C14
- Layout
- anglicky (USA)
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 680 mm - Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Montážní rozměry
- Montážní hloubka (min.): 680 mm
Montážní hloubka (max.): 850 mm - Vlastnosti displeje
- Úhlopříčka: 432 mm (17“)
Formát: 4 : P3
Kontrastní poměr: Kontrastní poměr: cca 1000:1
Jas displeje: 350 cd/m²
Rozlišení displeje: 1280 x 1024 pixelů
Počet barev: 16.700.000 - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,85 kg
- Brutto hmotnost
- 17,25 kg
- Číslo celní sazby
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Popis výrobku
- 1U monitor/klavesnice RAL 7035, EN
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Informační leták