Produkt končí dnem: 31. 7. 2025
- Číslo výrobku:
- DK 7320.570
- Provedení
- Pohybové čidlo
- Popis výrobku
- Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Čidlo sleduje určitou oblast na pohyb
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Skříň: bílá
- Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Přívodní kabel s konektorem
Montážní svěrky pro upevnění nosných lišt
Včetně upevňovacího materiálu - Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
- Rozhraní
- RJ12
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 32
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 32
- Poznámka
- Dodací lhůta na vyžádání
- Metoda měření
- Infračervený (IR) detektor
- Rozměry
- Šířka: 59 mm
Výška: 102 mm
Hloubka: 32 mm - Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC-TC pohybové čidlo
- Dokumentace
- Informační leták