- Obj. č.:
- DK 7030.040
- Popis výrobku
- Relé lze v softwaru propojit s měřenými hodnotami tak, aby se relé za určitých okolností přepnula. Tímto způsobem lze kontrolovat přístroje nebo předávat hlášení. Nelze používat s Procesorovou jednotkou Compact.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Malý potřebný prostor díky vysoké koncentraci vstupů a výstupů.
- Popis funkce
- Automatický sled sběrnic s pořadovým číslem zajišťovaný řídicí jednotkou
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
- Vstupy pro bezpotenciální signály
- Reléový výstup (přepínací kontakt) se zatížitelností max. 24 V (DC)/1 A
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Jednotka CMC III I/O
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
- Rozhraní systému Bus
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Rozhraní
- 8 digitálních vstupů
- 4 reléové výstupy (max. 24 V DC/1 A)
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 16
- Počet účastníků PU (max.)
- 8
- Poznámka
- Nelze používat s řídicí jednotkou Compact
- Rozměry
- Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 132 mm
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,56 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Jednotka CMC III I/O, 8 digitálních vst.