Pro uchycení komponent CMC III.
- Obj. č.:
- DK 7030071
- Provedení
- Pro PU, PU Compact, řídicí jednotky, jednotky CMC III CAN-Bus a síťový zdroj CMC III.
- Popis výrobku
- Podle provedení pojme montážní jednotka 1 resp. 3 jednotky. Provedení 482,6 mm (19" roviny) je schopno pojmout 3 jednotky. Provedení pro montáž na rám skříně je schopno pojmout 1 jednotku.
- Výhody
- Chování při požáru: samozhášecí dle normy UL 94 HB
- Oblasti použití
- Uložení a upevnění komponent CMC III.
- Popis funkce
- Lze upevnit jednu jednotku a namontovat ji na rám skříně
- Řídicí jednotka CMC III
- Řídicí jednotka CMC III Compact
- Řídicí jednotka CMC III
- Napájecí zdroj CMC III
- Jednotka CMC III LTE
- Kontrolní modul dveří CMC III
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Počet montážních míst
- 1
- Možnosti montáže
- Otočný rám
- Poznámka
- Pro upevnění jedné jednotky CMC III a montáž na rám skříně
- Rozměry
- Šířka: 170 mm
Hloubka: 160 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,35 kg
- Brutto hmotnost
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC III Montážní jednotka pro rám skříně
- Dokumentace
- Informační leták
- Datové listy
- Visio Shapes