Pro uchycení komponent CMC III.
- Obj. č.:
- DK 7030088
- Provedení
- Pro PU, PU Compact, řídicí jednotky, jednotky CMC III CAN-Bus a síťový zdroj CMC III.
- Popis výrobku
- Podle provedení pojme montážní jednotka 1 resp. 3 jednotky. Provedení 482,6 mm (19" roviny) je schopno pojmout 3 jednotky. Provedení pro montáž na rám skříně je schopno pojmout 1 jednotku.
- Výhody
- Chování při požáru: samozhášecí dle normy UL 94 HB
- Oblasti použití
- Uložení a upevnění komponent CMC III.
- Popis funkce
- Řídicí jednotka CMC III
- Řídicí jednotka CMC III Compact
- Řídicí jednotka CMC III
- Napájecí zdroj CMC III
- Jednotka CMC III LTE
- Kontrolní modul dveří CMC III
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Montážní jednotka, 1 U
2 zaslepovací kryty
Včetně upevňovacího materiálu - Počet montážních míst
- 3
- Možnosti montáže
- 482,6 mm (19“) rovina
- Poznámka
- Pro vestavbu jednotek CMC III do datových a serverových skříní
- Pro upevnění až tří jednotek CMC III a montáž na 19" profil
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 141 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,423 kg
- Brutto hmotnost
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- TS kluzné lišty 800 mm