Pro první uvedení řídicích jednotek CMC III a CMC III Compact do provozu.
- Obj. č.:
- DK 7030080
- Popis výrobku
- Pro první uvedení řídicích jednotek CMC III a CMC III Compact do provozu. Za tímto účelem je třeba řídicí jednotku CMC III / Compact připojit programovacím kabelem k USB rozhraní počítače. K tomu je dodáván ovladač pro systémy Windows, který se musí nainstalovat na počítač.
- Rozsah dodávky
- CD-ROM se softwarem USB ovladače
Popis systému - Délka
- 3 m
- Rozměry
- Délka: 3 m
- Rozhraní/přípojky
- Konektor (typ): USB-AMini USB
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,099 kg
- Brutto hmotnost
- 0,113 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC III Programovací kabel USB
- Datové listy
- Graphics