Propojovací kabely sběrnice CAN-Bus CMC III

Obj. č.: DK 7030090

Propojuje jednotky sběrnice CAN pro přenos informací a energie.

Obj. č.:
DK 7030090
Popis výrobku
K propojení PU s čidly CAN-Bus III, jednotkami III, řídicími jednotkami III jako sběrnici, také navzájem. Díky různým délkám lze systém CMC III přizpůsobit různým aplikacím a individuálně uspořádat.
Oblasti použití
Propojení jednotek sběrnice CAN-Bus.
Přenos informací a energií jednotlivých jednotek CAN-Bus.
Délka
0,5 m
Rozměry
Délka: 0,5 m
Rozhraní/přípojky
Konektor (typ): RJ45
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,028 kg
Brutto hmotnost
0,029 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177659414
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMC III CAN-Bus Propojovací kabel
Datové listy
Graphics